Publique sus productos
Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064
CommScope

Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064

Traducido por Google,

CommScope ofrece sistemas de panel adaptador de alto rendimiento que se pueden usar para terminación y empalme combinados. Estos paneles se ofrecen en versiones completas y desocupadas para conexiones MPO, LC, SC y ST.

  • Acepta una variedad de conectores simplex y dúplex
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE
  • Los paneles Uniprise para estantes Ready y gabinetes de montaje en pared vienen en configuraciones SC, ST, LC y FC. Se puede utilizar cualquier combinación de paneles adaptadores en los armarios, hasta el número máximo de aberturas.



Número de pieza: 760148064
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00201
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCommScope® Adapter Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red