Publique sus productos
InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508
CommScope

InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508

Traducido por Google,
El sistema SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 es la próxima generación de soluciones de fibra preterminada. Desarrollado por CommScope® Labs, el sistema InstaPATCH 360 está diseñado para admitir ubicaciones, como centros de datos, que requieren alta densidad, implementación rápida y alto rendimiento. El sistema InstaPATCH 360 incorpora las tecnologías de fibra monomodo SYSTIMAX LazrSPEED® multimodo, OptiSPEED® multimodo y TeraSPEED® para admitir las aplicaciones más exigentes de la actualidad.

El sistema InstaPATCH 360 incluye módulos, paneles de paso MPO, cables troncales, ramificaciones resistentes, cables de matriz y cables de conexión de fibra. El sistema no requiere componentes especiales para administrar y mantener la polaridad dentro de cada canal. Además, el sistema InstaPATCH 360 es compatible inversamente con los paneles y estantes utilizados con la solución de casete modular G2, lo que ofrece un proceso simplificado de selección de paneles y estantes.
  • El diseño de módulo pequeño y compacto ofrece una densidad mejorada y es compatible inversamente con la solución de casete modular G2
  • Los obturadores translúcidos y los tapones contra el polvo permiten una fácil identificación del puerto utilizando un localizador visual de fallas (VFL)
  • Los módulos están disponibles con 12 o 24 conexiones LC o con 12 conexiones SC
  • Los paneles modulares ofrecen una excelente gestión de cables y acceso posterior, a la vez que minimizan el volumen, la complejidad y las posibles restricciones al flujo de aire.
  • La solución InstaPATCH 360 está preparada para iPatch y ofrece la capacidad de actualizar a la gestión de infraestructura inteligente después de la instalación inicial
  • Los módulos y latiguillos LazrSPEED están construidos con fibra LazrSPEED 550 OM4 para proporcionar margen para futuras actualizaciones del sistema
  • TeraSPEED ofrece un aumento del 60 % en el ancho de banda debido a Zero Water Peak en la banda E (ventana de 1400 nm) en aplicaciones monomodo
  • Cable y aparatos terminados y probados en fábrica para conexiones de campo instantáneas con calidad y rendimiento garantizados
  • La opción de módulo de 24 fibras se alinea bien con los sistemas que utilizan un incremento de 8 fibras
  • El diseño modular basado en conector MPO de 12 fibras permite conexiones simples
  • Brinda oportunidades para reducir el costo total del sistema instalado (material más mano de obra)
  • Hasta un 50 % de ahorro de espacio debido al aumento de la densidad
  • Diseñado para comodidad administrativa: conectividad garantizada de transmisión a recepción
  • Sin componentes de polaridad especial: diseño de un solo módulo, latiguillos estándar
  • Fácil ruta de actualización a conectividad paralela y aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda: - Ethernet de 40 Gbps/100 Gbps - Canal de fibra de 16 Gbps
  • Admite una fácil reconfiguración para movimientos, adiciones y cambios
  • Gestión mejorada de latiguillos de fibra y capacidades de etiquetado mejoradas



Número de pieza: 760107508
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00227
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Adapter Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red