Publique sus productos
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Brown - Part Number : 760165670
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Brown - Part Number : 760165670

Traducido por Google,
El SYSTIMAX® MGS400 Information Outlet es un conector LAN de alta velocidad que presenta técnicas de cancelación de diafonía patentadas para un rendimiento superior de diafonía cercana (NEXT y PSNEXT), cuando se instala como parte de un canal GigaSPEED XL completo. CommScope Labs fue pionero en el desarrollo del primer tomacorriente de Categoría 5 de la industria a principios de la década de 1990, el primer tomacorriente de Categoría 5e en 1996 y el primer tomacorriente modular certificado para admitir aplicaciones de Categoría 6 con la introducción de GigaSPEED MGS200, MGS300 y el MGS400.
  • Rendimiento eléctrico garantizado para cumplir o superar las especificaciones TIA/EIA 568-C.2 Categoría 6 e ISO/IEC Categoría 6/Clase E
  • Se ajusta a las placas frontales estándar de la serie M de SYSTIMAX, a las cajas de montaje en superficie, a las cajas de punto de consolidación o a los paneles modulares de SYSTIMAX. También se puede montar a 90 grados (recto) o 45 grados (en ángulo) en cualquier placa frontal SYSTIMAX
  • El diseño universal y la etiqueta admiten cableado T568 A y B
  • Iconos de plástico opcionales (M61A) y cubiertas antipolvo (M20A) disponibles en varios colores
  • Compatible con versiones anteriores con latiguillos y cables de categoría 5e, 5 y 3; sin embargo, se logra un rendimiento óptimo cuando se utiliza con latiguillos GigaSPEED XL GS8E
  • Puede admitir velocidades de línea de red superiores a 1 gigabit por segundo
  • Califica para una garantía de seguridad de productos y aplicaciones de 20 años cuando se incluye como parte de un canal SYSTIMAX GigaSPEED XL certificado



Número de pieza: 760165670
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00347
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red