Publique sus productos
PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Violet - Part Number : 108232695
CommScope

PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Violet - Part Number : 108232695

Traducido por Google,
El tomacorriente de información SYSTIMAX® MPS100E PowerSUM es un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC) modular RJ45. Por lo general, se instala en la placa frontal en el lugar de trabajo y proporciona la terminación para el cable horizontal de 4 pares en el extremo IDC y la inserción del cable de la estación de trabajo en el extremo RJ45. Está diseñado para aplicaciones de video y datos de alta velocidad. Los conectores de desplazamiento de aislamiento aceptan cables aislados de 22 y 24 AWG. Los divisores de pares de dientes altos se han mejorado para separar pares de cables PowerSUM muy retorcidos para mantener la torsión hasta la conexión. Se puede usar una herramienta D-Impact para terminar conductores. La salida de información se envía con una tapa plana de alambre que ahorra espacio, que debe usarse para brindar protección contra la contaminación y para asegurar las conexiones. Etiquetas multicolores con terminales de cable de marca de secuencia de colocación directa de cables, lo que garantiza una instalación rápida y precisa.
  • Se ajusta a cualquier placa frontal modular, marco o caja de montaje en superficie de la serie M
  • Se puede montar a 90 grados (recto) o 45 grados (en ángulo)
  • La característica en ángulo elimina la necesidad de placas frontales especiales
  • Las etiquetas de identificación multicolores aseguran una instalación rápida y precisa
  • La tapa de alambre de bajo perfil protege contra la contaminación y asegura las conexiones
  • Par de divisores y canal más ancho para mejorar la colocación y terminación del conductor
  • Cumple con la categoría 5e



Número de pieza: 108232695
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00369
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica