Publique sus productos
Uniprise® Category 6 Patch Panel, 24 Port
CommScope

Uniprise® Category 6 Patch Panel, 24 Port

Traducido por Google,
Los paneles de conexión UNP610 ahora incluyen soportes de etiquetas integrados y una nueva barra de administración de cables trasera que se puede montar rápidamente directamente en la parte trasera de los paneles sin ningún hardware. La barra puede instalarse desde la parte trasera del marco o adjuntarse a los paneles antes de montarse. Los paneles UNP610 están disponibles en versiones de 12*, 18, 24 y 48 puertos y están diseñados para montarse en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas. La parte posterior del panel consta de conexiones de desplazamiento de aislamiento herméticas al gas codificadas por colores fáciles de usar. Las características de diseño incluyen opciones de terminación para esquemas de cableado T568A o T568B.
  • Soportes de etiquetas integrados con tapas de etiquetas transparentes y etiquetas de papel blanco
  • Los portaetiquetas aceptan íconos UNJ en una amplia gama de colores y los íconos se pueden instalar en cada puerto individual (los íconos se venden por separado)
  • La barra de administración de cables trasera se puede montar rápidamente directamente en la parte trasera de los paneles, lo que permite montar el panel en un bastidor o en la parte delantera de un gabinete.
  • Aplicaciones: salas de telecomunicaciones, salas de equipos, conectores cruzados principales, conectores cruzados intermedios y centros de datos
  • Cumple o supera los requisitos de la Categoría 6 en ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) y ANSI/TIA-568-C.2

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00422
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosUniprise® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red