Publique sus productos
Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port
CommScope

Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port

Traducido por Google,
Los paneles de conexión UNP510 ahora incluyen soportes de etiquetas integrados y una nueva barra de administración de cables trasera que se puede montar rápidamente directamente en la parte trasera de los paneles sin ningún hardware. La barra puede instalarse desde la parte trasera del marco o adjuntarse a los paneles antes de montarse. Los paneles UNP510 están disponibles en versiones de 12*, 18, 24 y 48 puertos y están diseñados para montarse en racks y gabinetes estándar de 19 pulgadas. La parte posterior del panel consta de conexiones de desplazamiento de aislamiento herméticas al gas codificadas por colores fáciles de usar. Las características de diseño incluyen opciones de terminación para esquemas de cableado T568A o T568B.
  • Portaetiquetas integrados con tapas de etiquetas transparentes y etiquetas de papel blanco
  • Los portaetiquetas aceptan íconos UNJ en una amplia gama de colores y los íconos se pueden instalar en cada puerto individual (los íconos se venden por separado)
  • La barra de administración de cables trasera se puede montar rápidamente directamente en la parte trasera de los paneles, lo que permite montar el panel en un rack o en la parte delantera de un gabinete.
  • La barra de administración de cables trasera se puede montar rápidamente directamente en la parte trasera de los paneles, lo que permite montar el panel en un rack o en la parte delantera de un gabinete.
  • Cumple o supera los requisitos de Categoría 5 y Categoría 5e en ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) y ANSI/TIA-568-C.2

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00423
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosUniprise® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red