6" (152 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (52U) 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760082503
Traducido por Google,
Si bien es una necesidad para administrar, distribuir y controlar el cableado estructurado, no todos los racks y dispositivos de administración de cables son iguales. CommScope comprende el posible impacto negativo en el rendimiento de la red y la productividad de la empresa cuando la instalación y la accesibilidad son un desafío. CommScope diseña sus racks y dispositivos de administración de cables con el mismo nivel de detalle e importancia que sus soluciones de infraestructura, lo que garantiza que los clientes obtengan el mejor producto para proteger y administrar su inversión. Disponibles en opciones de 2 postes, 4 postes y montaje en pared, los racks de CommScope están diseñados para su uso en salas de equipos de telecomunicaciones para almacenar equipos de telecomunicaciones de montaje en rack EIA de 19” (48,26 cm).
Los racks de montaje en pared de CommScope incluyen tres tamaños de racks de pared con compuerta batiente con bisagras. El rack para equipos de montaje en pared está diseñado para aplicaciones en las que no se dispone de espacio en el piso para racks o gabinetes independientes. Proporciona una plataforma resistente para equipos montados en la pared.
La oferta de racks de CommScope incluye una amplia gama de accesorios para personalizar cada rack a fin de cumplir con sus requisitos específicos: estantes, distribución de energía, racks en escalera y administración de cables.
Racks para equipos disponibles en configuraciones de 2 y 4 postes
Listado por UL®
Acabado de los estantes: Recubrimiento epóxico negro duradero
Empaquetado en un contenedor, sin ensamblar
Bastidores de fácil montaje, hardware incluido
Racks de montaje en pared disponibles en alturas de 12U, 20U y 25U
Los bastidores de montaje en pared tienen bisagras de puerta giratorias desde el lado izquierdo o derecho
Los bastidores de montaje en pared proporcionan lanzas de cable en la parte superior y los lados para sujetacables y correas