Publique sus productos
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
    CommScope

    Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464

    Traducido por Google,
    Panel deslizante de 4U de densidad estándar, acepta (12) casetes, módulos o paneles de empalme estilo LGX/1000, lo que proporciona hasta 144 puertos LC dúplex

    Número de pieza: 760231464
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacommscope-SD-4U
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosFiber Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)19.1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 13 15
    • Título OmniClass Local Area Network Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía