Publique sus productos
RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures
CommScope

RMG/AMP NETCONNECT Series Fiber Enclosures

Traducido por Google,

La serie RMG/AMP NETCONNECT de CommScope de gabinetes de fibra para montaje en rack como parte integral de nuestra cartera líder de productos de conectividad de fibra. La carcasa de fibra de la serie RMG/AMP NETCONNECT proporciona una protección resistente y duradera para parchear o empalmar cables de fibra. Especialmente diseñado para ser fácil de usar, el diseño deslizable y los paneles delantero y trasero removibles brindan puntos de acceso convenientes.

La serie RMG/AMP NETCONNECT de CommScope ofrece un gabinete de fibra rentable y de alta densidad para montaje en rack en tamaños de una, dos y cuatro unidades de rack. Su diseño modular y configuraciones flexibles lo hacen muy fácil de usar y fácil de instalar.

Características

  • Las unidades de 1RU y 2RU contienen paneles de acceso delantero y trasero deslizables y removibles, que brindan puntos de acceso convenientes
  • Diseñado para un entorno de armario o bastidor EIA de 48,26 cm (19 pulgadas); soportes opcionales para acomodar montaje en rack o gabinete de 58,42 cm (23 pulgadas)
  • Densidad: hasta 72 terminaciones en 1RU
  • Diseño de bajo perfil con mayor densidad para aplicaciones de espacio limitado
  • Diseño fácil de usar que utiliza paquetes de adaptadores modulares LSX/LGX estándar de la industria
  • Los puntos de entrada de cables laterales y traseros en la parte posterior del panel admiten una amplia gama de aplicaciones de implementación


Gabinetes de fibra de montaje en pared de la serie WMG

Los gabinetes de fibra de montaje en pared de la serie WMG son ideales para aplicaciones LAN que requieren un gabinete de montaje en pared completamente cerrado y bloqueable. Los gabinetes son soluciones de empalme y terminación directa de una o dos puertas. Estos gabinetes están diseñados para admitir hasta ocho paquetes de adaptadores modulares. El resistente gabinete de montaje en pared está equipado con módulos de administración de cables y accesorios de enrutamiento de cables para limitar el radio de curvatura y agregar control de alivio de tensión. Además, el diseño de puerta doble con cerradura permite que las partes públicas y privadas de la red se separen de forma segura entre sí. Para aplicaciones de empalme, los módulos de administración de cables se quitan y se reemplazan con módulos de empalme y hasta cuatro bandejas de empalme de 12 fibras de ocho pulgadas. Este gabinete está disponible precargado con cualquier adaptador estándar de la industria. Las características opcionales de bloqueo simple o doble están disponibles a pedido.

Características
  • Módulo de empalme integrado opcional en la versión de panel de cuatro y ocho módulos
  • Utiliza paquetes de adaptadores estándar de la serie RMG
  • Diseño compacto
  • Diseño completamente cerrado, con cerraduras instalables en campo opcionales
  • El diseño envolvente de la puerta del lado del cliente proporciona la máxima accesibilidad del adaptador para la conexión del lado del cliente
  • Los orificios ciegos de entrada de cables de varios tamaños admiten ojales de cable de ½ pulgada o ¾ de pulgada para un máximo alivio de tensión y protección del cable

Acerca de CommScope

CommScope ayuda a empresas de todo el mundo a diseñar, construir y administrar sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestras soluciones de infraestructura de red ayudan a los clientes a aumentar el ancho de banda; maximizar la capacidad existente; mejorar el rendimiento y la disponibilidad de la red; aumentar la eficiencia energética; y simplificar la migración de tecnología.

Contáctenos

Servicio al Cliente: 800/553-0938
Centro de Asistencia Técnica: 800-366-3891 x73475
www.commscope.com/Support/

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiber_rmg
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosPatch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red