Publique sus productos
Delta SPA Control
Delta SPA Control

    Delta SPA Control

    Traducido por Google,

    Caja de control Condair Delta SPA

    Delta Spa permite a los usuarios controlar todos los componentes necesarios para operar un baño de vapor a través de un solo dispositivo. Componentes como generadores de vapor, luces, bombas de fragancia, ventiladores de suministro y extracción, y más.

    Condair entiende que las personas son únicas. Es por eso que cada baño de vapor se puede adaptar a las preferencias de cada individuo a través de una moderna interfaz de usuario con pantalla táctil. Incluso permite a las personas controlar simultáneamente un baño de vapor y una cabina de sauna de forma totalmente independiente entre sí.

    Características y Beneficios

    • Cambio sencillo entre baño de vapor y sauna en la pantalla.
    • Número flexible de pantallas, una para ambas cabinas o una para cada cabina.
    • Pantalla táctil externa.
    • La función Keepwarm ahorra energía.
    • La pantalla incluso se puede personalizar para incluir el logotipo de la persona y los detalles de la empresa en la interfaz de pantalla táctil.
    Especificaciones
    • Condair Delta SPA Control Box:


      Control box for:

      • Steam Bath
      • Steam bath with bench heating
      • Caldarium
      • Rasul


      Voltage:

      • 120 V 60 Hz

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-usa-ca-delta-spa-control
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosSPA Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.9
    • Ancho (pulgadas)13.9
    • Profundidad (pulgadas)4.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_85
    • Descripción Uniclass 2015Steam bath package systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteam Baths
    • Número OmniClass23-19 31 15 19
    • Título OmniClass Steam Baths

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos