Publique sus productos
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    Traducido por Google,

    Es posible controlar varios accesorios como luz, fragancia, ventilador y relé de libre configuración. Permite gestionar un baño de vapor y una sauna de aletas de forma simultánea e independiente entre sí con la misma pantalla. El manejo se realiza a través de una moderna pantalla táctil, disponible en varias versiones. Pantalla personalizable, puede cargar su logotipo para que aparezca en la pantalla.

    Características y beneficios

    • El controlador puede controlar un baño de vapor y una sauna de forma simultánea e independiente entre sí.
    • Cambio sencillo entre baño de vapor y sauna en la pantalla.
    • Número flexible de pantallas, una para ambas cabinas o una para cada cabina.
    • Servidor web integrado donde se pueden gestionar las configuraciones del dispositivo
    • Conexión Smart Home a través de gateway KNX opcional, Modbus integrado de serie
    • La función Keepwarm ahorra energía
    Especificaciones
    • Condair Delta SPA Control:


      Control Unit for:

      • Steam Bath
      • Steam Bath with Bench Heating
      • Caldarium
      • Rasul
      • Fin Sauna
      • Bio Sauna
      • Dual Cabin Small


      Voltage:

      • Control Voltage: 230 V 50 Hz
      • Sauna Voltage: 400 V 50 Hz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-delta-spa-control
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosSPA Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)353
    • Ancho (mm)353
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código ETIMEC001885
    • Nombre ETIMAccessories for sauna furnace
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Descripción Uniclass 2015Sauna package systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
    • Número OmniClass23-21 29 19 17
    • Título OmniClass Sauna Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía
    Arabia Saudí
    Angola
    Argentina
    Alemania
    Australia
    China
    Botsuana
    Chile
    Austria
    Nueva Zelanda
    Corea del Sur
    Egipto
    Uruguay
    Bélgica
    Emiratos Árabes Unidos
    Mozambique
    Bulgaria
    India
    Namibia
    Croacia
    Indonesia
    Sudáfrica
    Dinamarca
    Israel
    Túnez
    Eslovaquia
    Jordania
    Zimbabue
    Eslovenia
    Malasia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Singapur
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tailandia
    Grecia
    Turquía
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania