Publique sus productos
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller
911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller

    911154-1 CO/VC CO Monitor & Ventilation Controller

    Traducido por Google,

    El detector de monóxido de carbono (CO) 911154-1 de Conspec Controls es un monitor de CO diseñado específicamente para proteger a los ocupantes y optimizar el control de la ventilación en espacios cerrados. Monitorea continuamente los niveles de CO y activa automáticamente los extractores de aire y las alarmas cuando detecta condiciones inseguras.

    El sistema está diseñado para ofrecer flexibilidad y escalabilidad en aplicaciones reales. El cableado en serie permite instalar varios monitores en espacios amplios sin necesidad de un panel de control central, lo que facilita la ampliación de la cobertura a medida que evolucionan las necesidades de las instalaciones. Asimismo, su función de seguridad integrada garantiza que la ventilación se active automáticamente en caso de un corte de energía o un fallo del sistema.

    Gracias a su combinación de control de seguridad eficaz, eficiencia energética e instalación sencilla, el modelo 911154-1 CO/VC ofrece una solución fiable e independiente para mantener una calidad del aire segura en espacios cerrados.

    SOLICITUDES
    • Estacionamientos cubiertos
    • Almacenes / Centros de distribución
    • Terminales/Depósitos de autobuses
    • Instalaciones de mantenimiento de vehículos
    • Túneles
    • Concesionarios de automóviles
    • Estaciones de bomberos/policía
    • Áreas de servicio
    • Salas de máquinas / salas de calderas

    CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

    • Configurado para la automatización: activa automáticamente los ventiladores de extracción y las alarmas cuando el CO alcanza niveles peligrosos.
      para proteger a los ocupantes.
    • Diseño de eficiencia energética: monitorea continuamente el CO y activa la ventilación solo cuando es necesario, reduciendo el consumo de energía.
      tiempo de funcionamiento y consumo de energía.
    • Reduce los costos operativos: proporciona importantes ahorros de energía (hasta un 85%) con un período de recuperación típico de aproximadamente un año.
      año.
    • Diseñado para áreas de vehículos: construido específicamente para garajes cerrados y áreas de servicio de vehículos que requieren
      Control continuo de CO.
    • Sistema autónomo: el cableado en serie permite una fácil expansión sin necesidad de un panel central para instalaciones de gran tamaño.
    • Protege contra interrupciones: el funcionamiento a prueba de fallos activa automáticamente la ventilación durante una pérdida de energía o un fallo del sistema.
      fallas.
    Especificaciones
    • SENSOR CONFIGURATION

      Carbon Monoxide (CO)Electrochemical Sensor
      Range0–500 ppm
      Life Expectancy7 years
      Response TimeT90 < 30 seconds

      ELECTRICAL

      Operating Voltage3 W @ 24 VAC
      Power Consumption0.1 A MAX

      MECHANICAL

      EnclosureNEMA 4X non-metallic (UL & CSA approved)
      Dimensions4.5 in × 4.0 in × 2.5 in
      114 mm × 102 mm × 64 mm
      Weight1.2 lb (544 g)
      MountingMounts to a standard 4x4 electrical junction box (mounting plate included)
      Conduit Entry1/2 in (12.7 mm)
      Display2-line, 8-character LCD

      Environmental

    Especificaciones técnicas
    • Referencia911154-parking-garage-carbon-monoxide-detector-system
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de productosGas Detectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4
    • Ancho (pulgadas)4.5
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC002455
    • Nombre ETIMGas detector
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Descripción Uniclass 2015Gas detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniClass Gas Detectors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica