Publique sus productos
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Traducido por Google,

    El sistema de detección de gas para garajes de estacionamiento/detector de CO NO2 de Conspec mantiene niveles seguros de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno en espacios de estacionamiento cerrados. Se proporcionan relés de contacto seco con puntos de alarma programables para el control del ventilador y se pueden utilizar junto con relés externos para el control de rejillas/compuertas. Ante una alarma preestablecida, los relés cambiarán de estado para iniciar los ventiladores. Una vez que la concentración cae por debajo de un nivel preestablecido, se iniciará un temporizador de 5 minutos para apagar el ventilador. Esto evita ciclos cortos y posibles daños al motor del ventilador. Las comunicaciones Modbus (opcionales) se pueden usar para monitorear con un sistema de automatización de edificios (BAS) y se pueden usar (2) salidas opcionales de 4-20 mA para enviar una señal a ventiladores controlados por un variador de frecuencia (VFD). El detector puede admitir la extensión remota del cable de sensores de monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno (opcional) a una distancia de hasta 100 pies.

    Características

    • Vida útil del sensor de 5 años
    • Autodiagnóstico
    • Contactos de relé a bordo
    • Alarma integrada de 80 db
    • Reinicio automático después de una pérdida de energía
    • Pantalla LCD brillante
    • Garantía limitada de 2 años

    Aplicaciones

    • Garajes de estacionamiento cerrados
    • Instalaciones de mantenimiento de vehículos
    • Fábricas/Almacenes
    • Terminales y depósitos de autobuses
    • Túneles
    • Concesionarios de coches
    • Estaciones de bomberos/policía
    • Bahías de servicio
    Especificaciones
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Monoxide CO
      • Gas Detector
      • Gas Monitor
      • CO Sensor
      • No2 Sensor
      • Optio
      • CO NO2
      • Nitrogen Dioxide
      • Carbon Monoxide
      • Nitrogen Dioxide Detector
      • Carbon Monoxide Detector
      • Nitrogen Dioxide Monitor
      • Carbon Monoxide Monitor
      • NO2 monitor
      • CO monitor
      • Carbon monoxide gas detector
      • Nitrogen Dioxide gas detector
      • Parking Garage
      • Parking garage gas monitor
      • Parking garage CO detector
      • Parking garage CO & NO2 detector
      • Parking garage CO monitor
      • Parking garage CO & NO2 Monitor
      • Ventilation control
      • Garage CO
      • Garage NO2
      • Gas monitoring system
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for garage
      • CO detection
      • NO2 detection
      • co detector
      • NO2 detector
      • carbon monoxide detector for vehicle
      • Nitrogen Dioxide detector for vehicle
      • CO monitoring system
      • parking garage exhaust fan
      • garage co detector
      • co detector in garage
      • CO
      • NO2
      • carbon monoxide ventilation system
      • co/no2 detector
      • carbon monoxide monitoring systems
      • parking garage carbon monoxide detector system LA
      • parking garage carbon monoxide detector system Las Angeles
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for car
      • carbonmonoxide detector
      • carbon monoxide detecter
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoptio-v-parking-garage-gas-detection-system
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de productosGas Detectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC002455
    • Nombre ETIMGas detector
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Descripción Uniclass 2015Gas detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniClass Gas Detectors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica