Los KID 334 son cambiadores de pared que se pueden bajar tan cerca del suelo que el niño puede gatear sobre ellos. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio. La superficie del cambiador se puede plegar, lo que ahorra espacio cuando no se usa.
La altura es infinitamente ajustable con un control manual conectado por cable. Debajo del cambiador plegable hay interruptores de seguridad completos que detienen el movimiento de la mesa en caso de resistencia.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.
Las mesas se pueden combinar con un banco de lavado fijo u otras mesas de nuestra gama.
Características y Beneficios Mesa para cambiar pañales
- Colchón
- Controlador de mano con cable
Banco de lavado
- Grifería con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Portadas
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |