El cambiador Constella KID 335-080 es un cambiador ajustable motorizado montado en la pared para uso profesional en preescolares, escuelas y atención médica. El soporte de pared del cambiador crea espacio para facilitar la limpieza. El lugar moldeado del tablero del cambiador y el material y diseño del colchón proporcionan las condiciones para la mejor higiene.
El ajuste es continuo y seguro presionando un botón a través del control de la mesa.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.
- Colchón 710x710x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |