El cambiador Constella KID 335-141 es un cambiador motorizado de montaje en pared con elevación y descenso ajustable para uso profesional en preescolares, escuelas y atención médica. El soporte de pared del cambiador crea espacio para facilitar la limpieza. El lugar moldeado del tablero del cambiador y el material y diseño del colchón proporcionan las condiciones para la mejor higiene.
El ajuste es continuo y seguro presionando un botón a través del control de la mesa.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.
- Colchón 720x760x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable
- Grifería con teleducha extensible
- Mangueras de agua flexibles
- Manguera de drenaje flexible con trampa de agua
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |