Publique sus productos
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traducido por Google,

    El cambiador Constella KID 335-080 es un cambiador ajustable motorizado montado en la pared para uso profesional en preescolares, escuelas y atención médica. El soporte de pared del cambiador crea espacio para facilitar la limpieza. El lugar moldeado del tablero del cambiador y el material y diseño del colchón proporcionan las condiciones para la mejor higiene.

    El ajuste es continuo y seguro presionando un botón a través del control de la mesa.
    Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.

    Características y Beneficios
    • Altura del borde 5,0 cm
    • Cambiador moldeado 80 cm con colchón
    • Regulable eléctricamente 67 - 107 cm sobre el suelo
    • montado en la pared
    • Control de mesa programable fácil de usar
    Equipamiento estandar

    Mesa para cambiar pañales
    - Colchón 710x710x30 mm
    - 2 cestas de almacenamiento
    - Escalera retráctil
    - Control de mesa programable

    Banco de lavado
    - Grifería con teleducha extensible
    - 4 cestas de almacenamiento
    - Portadas

    Especificaciones
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakca186
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de productosHöj- och sänkbara skötbord
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2320
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS