Los cambiadores Constella KID 332 son cambiadores motorizados que suben y bajan con colchón. Elevar la mesa a la altura de trabajo es rápido y se realiza de forma continua y segura presionando un botón hasta la altura de trabajo deseada. Los cambiadores se pueden equipar con una escalera extraíble para que el niño pueda trepar por sí mismo. El marco del borde es de abedul macizo con bordes suavemente redondeados. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.
Características y Beneficios Mesa para cambiar pañales
- Colchón 710x750x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable
Banco de lavado
- Grifería con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Portadas
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |