Publique sus productos
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traducido por Google,

    Los cambiadores Constella KID 332 son cambiadores motorizados que suben y bajan con colchón. Elevar la mesa a la altura de trabajo es rápido y se realiza de forma continua y segura presionando un botón hasta la altura de trabajo deseada. Los cambiadores se pueden equipar con una escalera extraíble para que el niño pueda trepar por sí mismo. El marco del borde es de abedul macizo con bordes suavemente redondeados. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.

    Características y Beneficios
    • Altura del borde 5,5 cm
    • Cambiador con tapa de laminado de 80 cm y colchón
    • Ajustable eléctricamente 73 - 111 cm sobre el suelo
    • Independiente con pies ajustables
    • Control de mesa programable fácil de usar
    Equipamiento estandar

    Mesa para cambiar pañales
    - Colchón 710x750x30 mm
    - 2 cestas de almacenamiento
    - Escalera retráctil
    - Control de mesa programable

    Banco de lavado
    - Grifería con teleducha extensible
    - 4 cestas de almacenamiento
    - Portadas

    Especificaciones
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående skötbord & tvättbänk

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Materialspecifikation

      Motorpelare: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Sargar: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

      Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
      80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
      100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
      120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakca189
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de productosHöj- och sänkbara skötbord
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2320
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS