KID 327 es un cambiador fijo independiente con gran capacidad de almacenamiento, para espacios pequeños y grandes. Debe complementarse con escalera para un funcionamiento óptimo. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.
Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.
Características y Beneficios - Colchón
- 8 cestas de almacenamiento
- Escalera
- Grifería con teleducha extensible
- Mangueras de agua flexibles
- Manguera de drenaje flexible con trampa de agua
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |