KID 327 es un cambiador fijo independiente con gran capacidad de almacenamiento, para espacios pequeños y grandes. Debe complementarse con una escalera para un funcionamiento óptimo. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.
Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.
Características y Beneficios Mesa para cambiar pañales
- Colchón 715x715x30 mm
- 4 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
Banco de lavado
- Grifería con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Portadas
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |