Publique sus productos
KID 332 - Stege höger, 80x80 cm
Constella

KID 332 - Stege höger, 80x80 cm

Traducido por Google,

Los cambiadores Constella KID 332 son cambiadores motorizados que suben y bajan con colchón. Elevar la mesa a la altura de trabajo es rápido y se realiza de forma continua y segura presionando un botón hasta la altura de trabajo deseada. Los cambiadores se pueden equipar con una escalera extraíble para que el niño pueda trepar por sí mismo. El marco del borde es de abedul macizo con bordes suavemente redondeados. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.

Modelo estandar
Equipado según nuestra combinación más popular.

Características y Beneficios
  • Altura del borde 5,5 cm
  • Cambiador con tapa de laminado de 80 cm y colchón
  • Regulable eléctricamente 73 - 113 cm sobre el suelo
  • Independiente con pies ajustables
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

- Colchón 710x750x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable

Especificaciones
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciakca209
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de productosHöj- och sänkbara skötbord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS