KID 333 es un cambiador regulable motorizado para espacios pequeños y grandes. Se puede ajustar de forma continua y segura presionando un botón a través del control de la mesa. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.
Características y Beneficios - Colchón 710x710x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |