Publique sus productos
KID 333 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 333 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Traducido por Google,

KID 333 es un cambiador regulable motorizado para espacios pequeños y grandes. Se puede ajustar de forma continua y segura presionando un botón a través del control de la mesa. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio.

Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.

Características y Beneficios
  • Altura del borde 5,0 cm
  • Cambiador moldeado 80 cm con colchón
  • Ajustable eléctricamente 72 - 112 cm sobre el suelo
  • Independiente con pies ajustables
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

Mesa para cambiar pañales
- Colchón 710x710x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable

Banco de lavado
- Grifería con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Portadas

Especificaciones
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    720 - 1120 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciakca220
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de productosHöj- och sänkbara skötbord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1470
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS