Publique sus productos
KID 335 - Stege höger, 80x80 cm
Constella

KID 335 - Stege höger, 80x80 cm

Traducido por Google,

El cambiador Constella KID 335-080 es un cambiador ajustable motorizado montado en la pared para uso profesional en preescolares, escuelas y atención médica. El soporte de pared del cambiador crea espacio para facilitar la limpieza. El lugar moldeado del tablero del cambiador y el material y diseño del colchón proporcionan las condiciones para la mejor higiene.

El ajuste es continuo y seguro presionando un botón a través del control de la mesa.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos. Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.

Características y Beneficios
  • Altura del borde 5,0 cm
  • Cambiador moldeado 80 cm con colchón
  • Regulable eléctricamente 67 - 107 cm sobre el suelo
  • Montado en la pared para facilitar la limpieza
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

- Colchón 710x710x30 mm
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera retráctil
- Control de mesa programable

Especificaciones
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Väggmonterad

    Höjdinställning

    670 - 1070 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciakca224
  • Familia de productoSkötbord
  • Grupo de productosHöj- och sänkbara skötbord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS