Publique sus productos
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traducido por Google,

    KID 327 es un cambiador fijo independiente con gran capacidad de almacenamiento, para espacios pequeños y grandes. Debe complementarse con una escalera para un funcionamiento óptimo. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio. Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.

    Las mesas se pueden combinar entre sí y con otras mesas de la gama.

    Características y Beneficios
    • Altura del borde 5,0 cm
    • Cambiador moldeado 80 cm con colchón
    • Altura de trabajo fija 92 cm sobre el suelo
    • Independiente con pies ajustables
    Equipamiento estandar

    Mesa para cambiar pañales
    - Colchón 715x715x30 mm
    - 4 cestas de almacenamiento
    - Escalera retráctil

    Banco de lavado
    - Grifería con teleducha extensible
    - 4 cestas de almacenamiento
    - Portadas

    Especificaciones
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakca248
    • Familia de productoSkötbord
    • Grupo de productosFasta skötbord
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2320
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS