Los KID 334 son cambiadores de pared que se pueden bajar tan cerca del suelo que el niño puede gatear sobre ellos. La superficie del cambiador está hecha de plástico moldeado que es fácil de mantener limpio. La superficie del cambiador se puede plegar, lo que ahorra espacio cuando no se usa.
La altura es infinitamente ajustable con un control manual conectado por cable. Debajo de la superficie del regazo plegable hay interruptores de seguridad completos que detienen el movimiento de la mesa en caso de resistencia.
Todos nuestros colchones para cambiadores tienen un grosor de 30 mm y una densa capa superficial de piel sintética sin ftalatos.
Las mesas se pueden combinar con un banco de lavado fijo u otras mesas de nuestra gama.
Características y Beneficios - Colchón 710x710x30 mm
- Controlador de mano con cable
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |