Publique sus productos
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    Traducido por Google,
    El módulo de interfaz de programación Bluetooth WaveLinx CAT (BPI-CL) permite a los usuarios programar un espacio al permitir el intercambio de datos entre los dispositivos CAT y la aplicación móvil WaveLinx CAT. La Interfaz de Programación Bluetooth CAT se comunica con otros dispositivos CAT, mediante cable CAT5e, a través de sus dos conectores RJ-45. Tiene un módulo de radio Bluetooth® de bajo consumo (BLE) que se empareja de forma segura con un dispositivo móvil cuando está dentro del alcance. Una vez conectados, los usuarios pueden utilizar la aplicación WaveLinx CAT para identificarse y configurar dispositivos dentro de esa área. El módulo se alimenta mediante bus CAT y viene con pestañas de montaje para una fácil instalación en la pared o en una caja de conexiones.
    Especificaciones
      • Bluetooth radio used to pair to a mobile device with WaveLinx CAT app
      • Two RJ45 ports used to connect to CAT communication bus and other CAT devices
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Remotely upgradeable firmware
      • Encrypted authentication to a WaveLinx Mobile App for secure programming
      • Plenum rated device for simple installation in plenum spaces
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-cat-bpi-c-l
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso