Publique sus productos
Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-RR7 - NeoSwitch - PIR RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación infrarrojo pasivo, compatible con RR7, es un control de iluminación con detección de movimiento que se utiliza para ahorrar energía y ofrecer mayor comodidad. Esta unidad de bajo voltaje se conecta directamente a los sistemas de relés RR7 de GE. El ONW-P-1001-RR7 está diseñado para detectar el movimiento de una fuente de calor (como una persona que entra en una habitación) dentro de su campo de visión y encender las luces automáticamente. Estos sensores cuentan con lentes multisegmentadas. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta automáticamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro energético disponible en la aplicación específica. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la conciencia del usuario final y les recuerda que deben controlar su iluminación para maximizar el ahorro energético. El modo HVAC permite que la carga conectada al relé BAS de formato C permanezca encendida cuando las luces se apagan manualmente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-p-1001-rr7
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso