Publique sus productos
Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación de un solo nivel y tecnología dual es un control de iluminación con detección de movimiento y un interruptor de pared convencional, todo en uno, ideal para ahorrar energía y ofrecer comodidad. El ONW-D-1001-MV-N combina tecnologías de sensores ultrasónicos e infrarrojos pasivos (PIR) para monitorear la ocupación de una habitación, maximizar el ahorro energético y garantizar la máxima sensibilidad y cobertura en aplicaciones exigentes, sin el riesgo de falsas alarmas. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta automáticamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro energético disponible en cada aplicación. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la concienciación del usuario final y le recuerda que debe controlar su iluminación para maximizar el ahorro energético.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-d-1001-mv-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso