Publique sus productos
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    Traducido por Google,
    El sensor de ocupación de techo WaveLinx CAT (OCS-CP) es un dispositivo digital de montaje en techo con tecnología de detección de fotocélulas e infrarrojos pasivos. El sensor está disponible con dos opciones de lentes. El modelo OCS-C-P06 tiene una lente que ofrece una cobertura de 600 pies cuadrados cuando se monta entre 8 y 12 pies, mientras que el OCS-C-P12 ofrece una cobertura de 1200 pies cuadrados. El sensor de techo de ocupación CAT es el sensor de techo de ocupación comercial más delgado del mercado, con 0,6"" de altura visible una vez montado en techos terminados (por ejemplo, paneles de techo, placas de yeso, yeso). Es ideal para espacios donde los diseñadores buscan reducir el acné del techo. El sensor de infrarrojos pasivo detecta el calor de las personas que se mueven dentro del área para determinar cuándo el espacio está ocupado. El sensor de fotocélula detecta el nivel de luz natural que ingresa a la habitación desde las ventanas/tragaluces para determinar cuándo se deben atenuar las luminarias cercanas a las ventanas. El sensor de ocupación de techo CAT está equipado con dos conectores RJ 45 para conectar la unidad al bus de comunicación CAT y otros dispositivos CAT a través de cables CAT5 estándar. El dispositivo también se alimenta del bus de comunicación CT.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-cat-ocs-c-p
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso