Publique sus productos
WaveLinx Wired Universal Source Controller, SC-UN

WaveLinx Wired Universal Source Controller, SC-UN

Traducido por Google,
La línea de paneles de control de iluminación SC-UN (Controlador de Fuente Universal) establece un nuevo estándar en el control de la iluminación arquitectónica. Cada controlador de fuente contiene tarjetas de control individuales, las únicas verdaderamente universales de la industria, que controlan todo tipo de carga sin necesidad de interfaz ni múltiples tarjetas. Además, cada panel incorpora Ethernet, interfaz A/V, cierre de contacto, DMX, detección de voltaje, medición de potencia de circuito individual en tiempo real y tecnología Phase Sense, diseñada para garantizar el control incluso durante fallos de fase.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-sc-un
  • Familia de productoWaveLinx Wired
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso