Publique sus productos
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed

    Conseta Sofa bed

    3.8 de 5 estrellas3.8(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    ¿Los sofás cama y el diseño de primera son mutuamente excluyentes? No con Conseta. Con su estructura de base cerrada disponible en profundidades de 85 o 95 cm, se ve muy bien cuando se pliega y se transforma en una cómoda cama de invitados cuando se pliega. Un tiro sobre el colchón plegable de espuma fría hace que el marco desaparezca, mientras que los cojines del respaldo permanecen en su lugar y son perfectos para leer en la cama. Y todo hecho en unos pocos segundos y con una superficie de descanso agradablemente elevada: sus invitados casi creerán que están de vuelta en casa.
    Especificaciones
    • Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 87 or 97 cm it looks great when folded up and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface—your guests will almost believe they are back home.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConseta_sofa_bed
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofa beds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Productos similares