Publique sus productos
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa

    Floater Sofa

    4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    Organice una reunión privada o simplemente retírese para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. El sistema de sofás con respaldo alto o bajo, que puede crecer de 1 a 3 plazas, se convierte en un oasis de bienestar y un paraíso en la oficina. Con sus módulos de libre elección hechos de madera de fresno o roble, Floater se convierte en un lugar de trabajo completo. Los estantes adicionales brindan espacio para notebooks y pads, para los cuales hay una conexión de alimentación dedicada. Floater es más que un sofá, es una herramienta de libre configuración para trabajar (cómodamente) en la oficina moderna.
    Especificaciones
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Easy chairs and sofas:

      • Easy chairs and sofas can be equipped with different shelf variants (always with a Schuko socket and USB charger) as an alternative to an upholstered armrest
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloater_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText