Publique sus productos
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair

    Kagu Easy Chair

    Traducido por Google,

    Sillón KAGU: una expresión de elegancia atemporal.

    Con su diseño claro y escultural, el sillón Kagu se distingue con confianza. Su estructura de madera, cuidadosamente proporcionada y disponible en fresno o roble, le confiere una calidez y un tacto naturales. Cada detalle ha sido meticulosamente considerado: patas estilizadas y cónicas que se integran a la perfección con los reposabrazos, una cruz central estabilizadora y la estructura de madera visible como elemento estético distintivo. El asiento tapizado cuenta con muelles para brindar un descanso cómodo, de contorno suave pero con gran estabilidad dimensional.

    En salas de estar, rincones de lectura o como un elegante complemento para interiores de prestigio, el sillón Kagu encarna la calidad de vida y los más altos estándares de diseño. Combina la artesanía tradicional con la estética contemporánea, uniendo detalles perfectamente elaborados con líneas depuradas. Kagu invita a la contemplación y aporta un toque de distinción y elegancia a cualquier espacio.

    Especificaciones
    • No matter from which angle you view the Kagu chair, designed by Jehs + Laub, it never ceases to delight. This is down to the sophisticated angles at which the long, tapered legs rise upwards.

      And to the wave-sprung seat shell, which floats suspended halfway up the solid wood frame.

      Both features make Kagu not only graceful, but – together with the equally sprung, flexible backrest – also incredibly comfortable. There’s certainly no two ways about it.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKagu_Easy_Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos