Publique sus productos
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Traducido por Google,

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage se inspiró en el tacto suave de telas ricas como el terciopelo, creando un efecto lujoso en su pared. Su exclusiva tecnología HD Walls ofrece colores y texturas más brillantes en alta definición.

    Elige una de nuestras 210 opciones de color de la gama Easy Choice para decorar tu ambiente

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-DECORA-EE-VELVET
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África