Publique sus productos
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood

    Panel Plus® Laminate Wood

    Traducido por Google,

    - Panel Plus® Paradise Ash: El aspecto y la sensación de la madera de fresno sobre un laminado de tonos claros nunca pasará de moda en ningún estilo de decoración.
    - Panel Plus® Swiss Elm Amber: fluya hacia el otoño con un cálido laminado de olmo para crear una sensación de alegría en su hogar.
    - Panel Plus® Honey Elm: agregue carácter y encanto a su habitación con un cálido laminado de olmo.
    - Panel Plus® Roble Caramelo: Llene el espacio con una atmósfera suave y tierna con laminado con diseño de roble.
    - Panel Plus® Marcelo Ash: Haz que la habitación se sienta más espaciosa y ordenada con el laminado en gris claro.
    - Panel Plus® Emperor Walnut: un laminado en tono de madera oscura complementa a la perfección cada detalle del interior.
    - Panel Plus® Roble Rijeka: dé una excelente impresión a primera vista con el laminado de vetas de madera que se adapta a todos los estilos de hogar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel_Plus_Laminate_Wood
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de productosWood
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)0.8
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings