Publique sus productos
Coral Coralit Zarcão Proferro Primer
Coral Coralit Zarcão Proferro Primer
    Coral

    Coral Coralit Zarcão Proferro Primer

    Traducido por Google,

    Coral Coralit Zarcão Proferro Primer es una imprimación sintética mate de color naranja con excelente propiedad anticorrosión que protege por mucho más tiempo la belleza del acabado final. Tiene excelente adherencia, alta protección contra la corrosión, excelente desempeño y es fácil de aplicar y lijar. Tiene una durabilidad de 10 años*.

    *Cuando se combina imprimación y esmalte sintético de la familia Coralit.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: dilute up to 10% with Coral Turpentine.

      Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine. Application Tools Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles.Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 18 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-CORALIT-FUNDO-ZARCAO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África