Publique sus productos
Coral Coralit Quick-Drying
Coral Coralit Quick-Drying
    Coral

    Coral Coralit Quick-Drying

    Traducido por Google,

    Coral Coralit Secado Rápido es un esmalte sintético de alta calidad y con el secado más rápido de la línea Coralit - 30 minutos entre capas, lo que facilita y agiliza el trabajo de pintura.

    Su fórmula especial con silicona, asegura un excelente acabado y alta protección. Dispone de una película brillante que facilita la limpieza de la superficie, además de ofrecer un óptimo rendimiento y un alto poder cubriente.

    La durabilidad de Coralit es de 10 años.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 112,5ml - up to 2,34 m².

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, for brush or roller application: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral turpentine.

      Drying: To the touch: 20 minutes. Between coats: 30 minutes to 2 hours. Final: 5 to 7 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-CORALIT-SEC-RAP
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosEnamels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText