Publique sus productos
Coral Decorate Silk
Coral Decorate Silk
    Coral

    Coral Decorate Silk

    Traducido por Google,

    Coral Decorate Silk es una pintura Acrílica Premium que cuenta con la exclusiva tecnología HD Walls ofreciendo colores más brillantes y un acabado sofisticado, además de ser duradera y fácil de limpiar.

    Su colección reúne 2.079 colores en la gama Coral.

    Visita también la línea de Efectos Especiales Coral Decora: Mármol, Cemento Quemado y Terciopelo y personaliza tus paredes con texturas en alta definición.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-DECORA-SEDA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África