Publique sus productos
Luce_Wall Painting
Luce_Wall Painting
    Novacolor

    Luce_Wall Painting

    Traducido por Google,
    Luce_Wall Painting es un acabado decorativo para interiores con suaves y suaves efectos metálicos; está realizado con cargas seleccionadas que aseguran elegantes juegos de luces y sombras. El tamaño y tipo de estas cargas metálicas hacen de Luce_Wall Painting un acabado decorativo muy elegante y vanguardista, no invasivo, perfectamente acorde con las últimas y más estilizadas tendencias en Diseño de Interiores.

    Póngase en contacto con Novacolor

    Especificaciones
    • Luce_Wall Painting permits to achieve innovative chromatic solutions and visual and tactile sensations which make the surrounding locations surprisingly in line with the most modern trend of Interior Design. Luce_Wall Painting is an easy-to-apply product and allows both the professionals and the private decorators to easily achieve high-quality effects.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLuce-wall-painting
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de productosMetallics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descripción Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniClass Textured Paints
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes