Publique sus productos
Coral Preparing Primer Waterborne
Coral Preparing Primer Waterborne
    Coral

    Coral Preparing Primer Waterborne

    Traducido por Google,

    Para proteger y mantener tu pintura bonita y nueva por mucho más tiempo es necesario realizar una buena preparación de la superficie. La Imprimación Preparadora Coral al Agua está específicamente diseñada para preparar paredes nuevas para recibir pintura o para solucionar los problemas de la superficie, que puede pelarse, saponificarse o pintarse con cal.

    La Imprimación Base Agua se puede aplicar fácilmente tanto en interiores como en exteriores y garantiza una mayor durabilidad a la pintura. Además, con el uso, la pared se adhiere mejor al acabado de pintura y forma una barrera contra la alcalinidad. Un bote de pintura de 18L hasta 275m² por capa.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 275 m²; 3,6 l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommendatio application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Soft bristle brush and low-pile wool roller. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats:1 coat.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-FUNDO-PREP-WB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Descripción Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText