Publique sus productos
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Traducido por Google,

    Coral Sun & Rain Liquid Blanket es un recubrimiento acrílico de excelente adherencia y alta calidad que es capaz de adaptarse a la superficie sobre la que se aplica. Indicado para impermeabilización de cubiertas y losas sin tránsito. Forma una película gomosa y flexible que protege la losa contra infiltraciones, grietas, algas y moho. Un cubo de 18 kg rinde hasta 12 m².

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Descripción Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText