Publique sus productos
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Traducido por Google,

    Sparlack Cetol Stain es un protector elástico impregnante, que no se agrieta ni se pela. Realza la veta de la madera. Durabilidad de 3 años. Acabado: Satinado, se puede obtener en otras tonalidades mediante el sistema tintado.

    Máxima protección para madera expuesta al sol, lluvia y protección contra la radiación UV. Para superficies exteriores: Puertas, ventanas, portones, pérgolas y terrazas. Para ambientes interiores, recomendamos la versión Balance. Su fórmula penetra profundamente en la madera, tratando y realzando la belleza natural de sus vetas.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-CETOL-STAIN
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDoors, Windows and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Descripción Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText