Publique sus productos
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Traducido por Google,

    Sparlack Extra Marine Matte es un barniz premium que protege contra la intemperie y decora.

    Tiene aspecto encerado.

    Durabilidad 2 años.

    Acabado: Mate aterciopelado.

    Para exterior: puertas, techos, ventanas, portones y paneles.

    Para interiores recomendamos utilizar Extra Maritime Balance.

    Es de fácil aplicación, tiene alto rendimiento, rápido secado, buena extensión, buena resistencia a la abrasión y dureza.

    Para acabados personalizados, el producto está disponible en varias opciones en sistema tintado de tonalidades.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDoors, Windows and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Descripción Uniclass 2015Clear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText