Publique sus productos
Sparlack Neutrex
Sparlack Neutrex
    Coral

    Sparlack Neutrex

    Traducido por Google,

    Sparlack Neutrex es un Barniz Premium e impermeabilizante de muy alto brillo. Durabilidad de 3 años. Acabado: Brillante. Protege las paredes de madera y mampostería de la acción del agua, la alcalinidad y la intemperie. Para superficies exteriores e interiores: Marcos, portones de madera y muros de mampostería, además de impermeabilizar los ladrillos cara vista, realzando su color. Su fórmula también permite su uso como acabado de superficies de yeso, hormigón o fibrocemento.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 22m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: As a finishing coat on wood: dilute up to 20% with Coral Turpentine for application with a brush and roller or up to 30% for application with a application gun. As a restorer on masonry (waterproofing): dilute up to 100% with Coral Turpentine for maximum penetration of the product on the surface to be restored.

      Application tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-NEUTREX
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosDoors, Windows and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Descripción Uniclass 2015Clear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África