Publique sus productos
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Traducido por Google,

    Equilibrio Concentrado Sparlack

    es un sellador preparatorio para maderas nuevas, con excelente garantía de acabado. Es de fácil aplicación, tiene excelente poder de relleno, sellado y adhesión, y puede lijarse de 2 a 3 horas después de su aplicación. Este producto permite preparar la madera para recibir, como acabado, cualquier producto de la Línea Sparlack. Apto para ambientes interiores, reduce la porosidad y elimina la absorción antes de aplicar acabado a superficies nuevas de madera, como muebles en general, armarios empotrados, maderas decorativas, revestimientos de madera, etc.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPre-Varnish
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Descripción Uniclass 2015Universal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText