Publique sus productos
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con Textura Rústica Coral es fácil dejar a la superficie de la pared su toque personal, creando un efecto decorativo y sofisticado. Una lata de 33 kg pinta hasta 14 m² por mano (puede variar según la dilución, la irregularidad de la superficie y/o el efecto deseado).

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-TEXTURA-RUSTICA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África