Publique sus productos
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Traducido por Google,

    El Barniz Acrílico Coral se debe utilizar para dar mayor protección y mejor acabado a las paredes interiores y exteriores de hormigón, losa, pizarra y ladrillo. Tiene resistencia a la alcalinidad, a la acción del aire del mar y también al sol y la lluvia. Es diluible en agua y una vez seco es incoloro aportando mayor brillo, belleza y facilidad de limpieza a la superficie. Un bote de pintura de 18L hasta 275m² por capa.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-VERNIZ-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText