Publique sus productos
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Traducido por Google,

    Esmalte epoxi catalítico en base solvente de muy alta resistencia al agua ya los productos químicos, excelente dureza, durabilidad y adherencia a los más diversos tipos de superficies externas e internas.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-WANDEPOXI-SB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosEnamels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África